Poignée à levage plate A-204

Poignée à levage plate A-204
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (A-1204).
· Tighten the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofness. (Packing used in and outside)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-204
A-204-3-1
A-204-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Nombre de clés Accessoire Code produit

26.13 €

1 6 jours Angle de rotation : 360° (libre)Sans cléFermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis00549

29.74 €

1 6 jours Angle de rotation : 90°0050Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis, 2 clés01714

26.84 €

1 6 jours Angle de rotation : 90°Sans cléFermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis01715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande, grande porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) 3
Longueur totale(mm) 78 Largeur totale(mm) 35 Hauteur totale(mm) 58

Assistance technique