Poignée à serrure colorée étanche à l'eau A-310

Poignée à serrure colorée étanche à l'eau A-310
  • Remise sur volume
[Features]
· Difficult to unlock the pin tumbler system with a built-in pin without a special handle.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-310-1
A-310-2
A-310-3
A-310-3H
A-310-4
A-310-4H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Matériau Finition Automatique Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit

29.74 €

1 10 jours -Corps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture cuite au four en résine acryliqueType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 762Gros écrou, jeu de visA-310-1H, 2H00588

25.40 €

1 6 jours -Corps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture cuite au four en résine acryliqueType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 750Gros écrou, jeu de visA-310-1H, 2H00590

21.06 €

1 6 jours -Corps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture cuite au four en résine acryliqueType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 234Gros écrou, jeu de visA-310-3H00591

9.76 €

1 6 jours Poignée pour A-310-3 et A-1310-3Clé de poignéeAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))Placage chrome satiné (MZCr)-1002230----00592

15.98 €

1 6 jours -Corps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture cuite au four en résine acryliqueType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 330Gros écrou, jeu de visA-310-4H00593

5.85 €

1 Disponible 6 jours Poignée pour A-310-4 et A-1310-4Clé de poignéeAlliage de zinc (ZDC)Placage chrome satiné (MZCr)-901626----00594

Loading...

  1. 1

Assistance technique