Poignée à serrure colorée étanche à l'eau A-312

Poignée à serrure colorée étanche à l'eau A-312
  • Remise sur volume
[Features]
· Weatherproof thermosetting acrylic resin baked finish with zinc alloy surface treatment with excellent weather resistance (A-312).
· Pin tumbler system with built-in pin.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right dual use (this drawing shows right hand use)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-312-1
A-312-1-H
A-312-2
A-312-2-H
A-312-3
A-312-3-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Matériau Finition Couleur Automatique Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit Remarque

32.63 €

1 6 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture en résine acrylique (métal argenté)Métal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 7.562Gros écrou, jeu de visA-312-1-H00595Le fermoir est vendu séparément

7.73 €

1 6 jours A-312-1, A-312-CY-1, A-1312-1(HL-60)Clé de poignéeAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))Placage nickel satiné--1253443----00597-

21.77 €

1 6 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture en résine acrylique (métal argenté)Métal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 644Gros écrou, jeu de visA-312-2-H00598Le fermoir est vendu séparément

7.44 €

1 6 jours A-312-2, A-312-CY-2, A-1312-2(HL-40)Clé de poignéeAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))Placage nickel satiné--1102637.5----00600-

18.16 €

1 16 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principalAlliage de zinc (ZDC)Peinture en résine acrylique (métal argenté)Métal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 2.834Gros écrou, jeu de visA-312-3-H00601Le fermoir est vendu séparément

5.70 €

1 Disponible 6 jours A-312-3, A-312-CY-3, A-1312-3(HL-30)Clé de poignéeAlliage de zinc (ZDC)Placage chrome satiné--952028----00605-

Loading...

  1. 1

Assistance technique