Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-361-3-TAK60 |
A-361-RC-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.92 € | 1 | 14 jours | Panneau de commande, équipement de communication, petit boîtier | Corps principal de la serrure | Alliage de zinc (ZDC) | Finition à la peinture cuite au four | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | TAK60 | 67 | 35 | 55 | 2.3-3.2 | 2 clés, clip | 0061-H, 0062-H | 03995 | ||
8.75 € | 1 | 10 jours | Pour A-361-3-TAK60 | Capuchon en caoutchouc | Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03976 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles