Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-F

Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-F
[Features]
· Safety mechanism that locks and unlocks with both the key and the retractable handle.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· The lock has a dust-proof shutter with excellent operability.
· New reversible key TAK60 is standard equipment.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening.
· Please specify when using for left hand opening)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-372-F-1-TAK60
A-372-F-2
A-372-F-2-TAK60
A-372-F-3
A-372-F-3-TAK60
A-372-RC-1-F
A-372-RC-2-F
A-372-RC-3-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Type Matériau Finition Couleur Automatique Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Accessoire Code produit Remarque

51.46 €

1 10 jours -Compartiment, tableau de distribution, panneau de commandeCorps principal de la serrureAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))PeintureMétal argentéType combinaison gauche/droiteTAK60976057Jusqu'à 5Deux clés, gros écrou, jeu de vis04063Le fermoir est vendu séparément

48.57 €

1 6 jours -Compartiment, tableau de distribution, panneau de commandeCorps principal de la serrureAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))PeintureMétal argentéType combinaison gauche/droite0200804648Jusqu'à 2.3Deux clés, gros écrou, jeu de vis04329Le fermoir est vendu séparément

48.57 €

1 10 jours -Compartiment, tableau de distribution, panneau de commandeCorps principal de la serrureAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))PeintureMétal argentéType combinaison gauche/droiteTAK60804648Jusqu'à 2.3Deux clés, gros écrou, jeu de vis04064Le fermoir est vendu séparément

45.67 €

1 14 jours -Compartiment, tableau de distribution, panneau de commandeCorps principal de la serrureAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))PeintureMétal argentéType combinaison gauche/droite0200673548Jusqu'à 2.3Deux clés, gros écrou, jeu de vis04330Le fermoir est vendu séparément

45.67 €

1 10 jours -Compartiment, tableau de distribution, panneau de commandeCorps principal de la serrureAlliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))PeintureMétal argentéType combinaison gauche/droiteTAK60673548Jusqu'à 2.3Deux clés, gros écrou, jeu de vis04065Le fermoir est vendu séparément

10.63 €

1 10 jours 10A-372-1Capuchon en caoutchoucCaoutchouc éthylène-propylène (EPDM)---------03740-

9.18 €

1 15 jours 10A-372-2Capuchon en caoutchoucCaoutchouc éthylène-propylène (EPDM)---------03741-

8.45 €

1 10 jours 10A-372-3Capuchon en caoutchoucCaoutchouc éthylène-propylène (EPDM)---------03742-

Loading...

  1. 1

Assistance technique