Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-372-F-3
Référence pièce
|
---|
A-372-F-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.67 € | 1 | 14 jours | - | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Peinture | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | 0200 | 67 | 35 | 48 | Jusqu'à 2.3 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04330 | Le fermoir est vendu séparément |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-F, le numéro d'article est le suivant: A-372-F-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-372-F-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Type
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Accessoire
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-372-F-1-TAK60 |
A-372-F-2 |
A-372-F-2-TAK60 |
A-372-F-3-TAK60 |
A-372-RC-1-F |
A-372-RC-2-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Code produit | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 1 | 10 jours | - | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Peinture | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | TAK60 | 97 | 60 | 57 | Jusqu'à 5 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04063 | Le fermoir est vendu séparément | ||
48.57 € | 1 | 6 jours | - | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Peinture | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | 0200 | 80 | 46 | 48 | Jusqu'à 2.3 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04329 | Le fermoir est vendu séparément | ||
48.57 € | 1 | 10 jours | - | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Peinture | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | TAK60 | 80 | 46 | 48 | Jusqu'à 2.3 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04064 | Le fermoir est vendu séparément | ||
45.67 € | 1 | 10 jours | - | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Peinture | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | TAK60 | 67 | 35 | 48 | Jusqu'à 2.3 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04065 | Le fermoir est vendu séparément | ||
10.63 € | 1 | 10 jours | 10 | A-372-1 | Capuchon en caoutchouc | Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03740 | - | ||
9.18 € | 1 | 15 jours | 10 | A-372-2 | Capuchon en caoutchouc | Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03741 | - |