Poignée étanche à l'eau A-133

Poignée étanche à l'eau A-133
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-133-1-TAK60).
· Lock position and turning axis are separate, making it strong against breakage.
· Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-133-1
A-133-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

69.58 €

1 10 jours 020001711

69.58 €

1 10 jours TAK6004030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))
Finition Finition cuite au four en résine acrylique Couleur Métal argenté Automatique Type combinaison gauche/droite
Longueur totale(mm) 175 Largeur totale(mm) 36 Hauteur totale(mm) 77
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 6 Accessoire Gros écrou, jeu de vis, 2 clés Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique