Poignée plate étanche à l'eau A-465-C

Poignée plate étanche à l'eau A-465-C
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1465-C and A-465-F).
· Flat handle A-160 / A-240 series can be installed even with panel drilling dimensions.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-465-C-2-1

Référence pièce
A-465-C-2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.63 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés 0200
Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 115 Largeur totale(mm) 28
Hauteur totale(mm) 46 Code produit 01541

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate étanche à l'eau A-465-C, le numéro d'article est le suivant: A-465-C-2-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-465-C-2-1.

Assistance technique