Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-2

Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-2
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-484-B-2

Référence pièce
A-484-B-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.06 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'aluminium Finition Placage nickel satiné Nombre de clés 0200
Épaisseur de plaque compatible(mm) 3 Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 160
Largeur totale(mm) 39 Hauteur totale(mm) 42.2 Code produit 01409

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-2, le numéro d'article est le suivant: A-484-B-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-484-B-2.

Assistance technique