Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-484-B-3
Matériau | Alliage de zinc | Finition | Placage nickel satiné | Nombre de clés | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 3 | Accessoire | Fermoir | Longueur totale(mm) | 142 |
Largeur totale(mm) | 34 | Hauteur totale(mm) | 45.3 | Code produit | 01410 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-3, le numéro d'article est le suivant: A-484-B-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-484-B-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles