Poignée plate étanche à l'eau A-496

Poignée plate étanche à l'eau A-496
[Features ]
· Strongest type in the flat handle series.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-496-2
A-496-2-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

58.71 €

1 10 jours 020001419

58.71 €

1 10 jours TAK6004120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.3
Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 142 Largeur totale(mm) 40
Hauteur totale(mm) 42.2

Assistance technique