Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-316-4
Référence pièce
|
---|
A-316-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Application | Type | Finition | Couleur | Automatique | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 1 | 10 jours | 10 | Grand compartiment extérieur, panneau de commande | Corps principal | Finition cuite au four en résine acrylique | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | - | - | - | Jusqu'à 4 | 30 | Gros écrou, jeu de vis | A-316-4-H | 00905 | Le fermoir est vendu séparément |
Loading...
Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche A-316, le numéro d'article est le suivant: A-316-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-316-4.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Application
Type
Finition
Couleur
Automatique
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-316-2 |
A-316-2-H |
A-316-3 |
A-316-3-H |
A-316-4-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Application | Type | Finition | Couleur | Automatique | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 6 jours | - | Grand compartiment extérieur, panneau de commande | Corps principal | Finition cuite au four en résine acrylique | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | - | - | - | Jusqu'à 6.6 | 64 | Gros écrou, jeu de vis | A-316-2-H | 00612 | Le fermoir est vendu séparément | ||
11.98 € | 1 | 6 jours | - | A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2 | Clé de poignée | Placage chrome satiné (MZCr) | - | - | 140 | 34 | 58 | - | - | - | - | 00613 | - | ||
20.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Grand compartiment extérieur, panneau de commande | Corps principal | Finition cuite au four en résine acrylique | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | - | - | - | Jusqu'à 6.6 | 52 | Gros écrou, jeu de vis | A-316-3-H | 00614 | Le fermoir est vendu séparément | |
8.96 € | 1 | 6 jours | - | A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3 | Clé de poignée | Placage chrome satiné (MZCr) | - | - | 134 | 26 | 58 | - | - | - | - | 00615 | - | ||
5.12 € | 1 | 6 jours | 10 | A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4 | Clé de poignée | Placage chrome satiné (MZCr) | - | - | 80 | 16.5 | 26 | - | - | - | - | 00906 | - |