Récepteur de loquet pour poignée de levage étanche à l'air, FA-681-S

Récepteur de loquet pour poignée de levage étanche à l'air, FA-681-S
[Features]
· FA-681-1 / FA-681-T-1 You can close it with a single touch by using it in combination with a handle.
· FA-681-S-1 is an indented type.
· The latch is inconspicuous, and adjustment of up to 6 mm is possible.
· FA-681-S-2 is a front facing type.
· Easy installation and maintenance, adjustment of up to 10 mm is possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-681-S-1
FA-681-S-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

28.29 €

1 10 jours Type creusage70406360839

40.60 €

1 10 jours Type imposition71555260840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Jeu de verrous pour poignée à levage étanche Type Roulement de loquet Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome

Assistance technique