Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-213N
Application | Camion à usage spécifique, compartiment, équipement à vibration | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage chrome satiné | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Nombre de clés | T0230 |
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 4 | Accessoire | Fermoir dédié, jeu de vis, 2 clés | Longueur totale(mm) | 124 |
Largeur totale(mm) | 84 | Hauteur totale(mm) | 67.5 | Code produit | 01880 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate pliable étanche à l'air, A-213N, le numéro d'article est le suivant: A-213N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-213N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles