Poignée réglable étanche à l'air, A-209

Poignée réglable étanche à l'air, A-209
[Features]
· Ideal for doors which are required to be airtight.
· Ideal for vibrating equipment.
· Fine adjustment of grip position is possible with the adjusting screw.
· Waterproof type (O ring used).
· It is excellent in corrosion resistance due to its powder coating.
Easy installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-209-3

Référence pièce
A-209-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.06 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Machine-outil, porte hermétique, ameublement en bois, équipement de test en acrylique, groupe électrogène Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Peinture poudrée noire Nombre de clés CH751 Épaisseur de plaque compatible(mm) 29~45
Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 110 Largeur totale(mm) 50
Hauteur totale(mm) 60 Code produit 02222

Vous vous trouvez sur la page de Poignée réglable étanche à l'air, A-209, le numéro d'article est le suivant: A-209-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-209-3.

Assistance technique