Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-838-A-3
Référence pièce
|
---|
A-838-A-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Finition | Couleur | Spécification 1 | Nombre de clés | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.54 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Revêtement par électrodéposition | Noir | Boulon inclus | Type cadenas | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04174 |
Loading...
Application | Générateur transportable, camion à usage spécifique, machine de chantier | Matériau | Plaque en acier laminé à froid |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Serrure de sécurité étanche à l'air, A-838, le numéro d'article est le suivant: A-838-A-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-838-A-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Finition
Couleur
Spécification 1
Nombre de clés
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-838-A-2 |
A-838-B-2 |
A-838-B-3 |
A-838-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Finition | Couleur | Spécification 1 | Nombre de clés | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.36 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Revêtement par électrodéposition | Noir | Boulon inclus | Sans clé | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03501 | ||
34.10 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Revêtement par électrodéposition | Noir | Sans boulon | Sans clé | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03502 | ||
39.88 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Revêtement par électrodéposition | Noir | Sans boulon | Type cadenas | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04308 | ||
13.82 € | 1 | 10 jours | Unité de verrouillage pour serrage multipoint | Traitement par chrome et zingage | - | - | - | - | - | - | - | 03518 |