Petite serrure de sécurité étanche à l'air, A-839

Petite serrure de sécurité étanche à l'air, A-839
[Features]
· Improved the shielding property of the hook.
· Keeps sound leakage to a minimum.
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Dust proof shutter lock included as standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-839-A-3
A-839-B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Nombre de clés Code produit

32.63 €

1 10 jours Boulon inclusType cadenas04176

32.63 €

1 10 jours Sans boulon020003509

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Générateur transportable, camion à usage spécifique, machine de chantier Type Corps principal Matériau Plaque en acier laminé à froid
Finition Revêtement par électrodéposition Couleur Noir Épaisseur de plaque compatible(mm) 3.2
Longueur totale(mm) 78 Largeur totale(mm) 138 Hauteur totale(mm) 56.6

Assistance technique