Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-611

Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-611
[Features]
· It is a side-mounted type sealed handle.
· The semicircular claw meshes with the roller seat to draw-in and tightly close the door.
· the roller seat can be adjusted 2 mm forward and backward from the reference position for tightening.
· In addition to the included key, it is possible to lock with a padlock (recommended padlock C-551).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-611
FA-611-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Matériau Code produit

131.12 €

1 10 jours Corps principalAlliage de zinc60864

13.82 €

1 10 jours EntretoisePolyacétal60865

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Meuble de réfrigération pour médicaments / machine pour aliments

Assistance technique