Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-614

Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-614
[Features]
· It is the most common, economic type.
· The mounting position and tightening margin of the plate can be finely adjusted.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-614

Référence pièce
FA-614
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.74 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de cuisine / équipement médical / équipement de test, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Nombre de clés 0350 Accessoire Deux clés, siège de réception
Longueur totale(mm) 280 Largeur totale(mm) 26 Hauteur totale(mm) 55
Code produit 60024

Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-614, le numéro d'article est le suivant: FA-614.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-614.

Assistance technique