Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-615

Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-615
[Features]
· Heat-resistant type (up to 100°C) with a vinyl coating on the hand grip.
· Can be used in high temperatures, such as with an oven

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-615-A
FA-615-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur totale
(mm)
Code produit

123.89 €

1 10 jours 6360334

122.44 €

1 6 jours 9660335

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Équipement de cuisine, équipement médical, équipement de test Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Nombre de clés 0200 Accessoire Deux clés, siège de réception
Longueur totale(mm) 265 Largeur totale(mm) 30 Remarque Pour le réglage de la gâche, utilisez un tournevis "-" équipé d'un embout de largeur 8mm.

Assistance technique