Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-602

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-602
[Features]
· Even in the case of locking with padlocks, there is a safety push bar inside the cabinet, which can be opened with the operation of a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702).
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· You can even lock it with a long shackle padlock.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-602

Référence pièce
FA-602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.40 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte moyenne de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0350
Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 289 Largeur totale(mm) 69
Hauteur totale(mm) 50 Code produit 60009 Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-602, le numéro d'article est le suivant: FA-602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-602.

Assistance technique