Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-772

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-772
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· Even in the case of locking with padlocks, there is a safety push bar inside the cabinet which is a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702). that can open the door by pushing.
· Because the mounting hole is long, you can adjust the engagement with the plate (about 3 mm in front and back).
· Since the mounting screws are hidden with a cap, it has a good appearance.
· Compatible with an installable safety handle FA-602/FA-662 for when the door is closed.
· You can even lock it with a long shackle padlock.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-772

Référence pièce
FA-772
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.16 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte moyenne de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Corps de la poignée Matériau Corps principal : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) / couvercle décoratif : Agent antibactérien avec plastique ABS
Finition Corps principal : Finition à la peinture cuite au four antibactérienne Couleur Argent Automatique Type combinaison gauche/droite
Nombre de clés 0350 Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 302
Largeur totale(mm) 71 Hauteur totale(mm) 53 Code produit 62862
Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-772, le numéro d'article est le suivant: FA-772.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-772.

Assistance technique