Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-603, FA-603S-P

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-603, FA-603S-P
[Features]
· Compared to conventional resin rollers, this connects with the main latch on many points, which prevents latch disengagement due to pressure changes inside the cabinet.
· Screws can be installed from the inside of the cabinet for anti-theft purposes
· You can adjust the offset height

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-603S-P-2

Référence pièce
FA-603S-P-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.99 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec Type Gâche pour FA-603 Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 50 Largeur totale(mm) 66
Hauteur totale(mm) 85 Hauteur de déport(mm) 40-60 Code produit 60809

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-603, FA-603S-P, le numéro d'article est le suivant: FA-603S-P-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-603S-P-2.

Assistance technique