Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-772, FA-772S

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-772, FA-772S
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· A safety escape mechanism is provided to prevent accidents by being trapped inside.
· Because the mounting hole is long, you can adjust the engagement with the plate.
· You can adjust the engagement with the handle.
· FA-772S-1 is compatible for mounting with FA-602S-5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-772S-1
FA-772S-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

28.29 €

1 10 jours 49.55860869

21.06 €

1 10 jours 549762863

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte moyenne de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Gâche pour FA-772 Matériau Alliage d'aluminium
Finition Finition à la peinture cuite au four antibactérienne Largeur totale(mm) 55

Assistance technique