Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-609

Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-609
[Features]
· The receiving tool is flat so it will not get in the way.
· Strong magnets maintain a reliable seal.
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Both the main unit and the receiving unit are easy to adjust because the mounting holes are long.
· Because there is no latch, it can be opened and closed smoothly without jarring.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-609-1

Référence pièce
FA-609-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.89 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de cuisine / équipement médical / équipement de test, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Spécification 1 Force d'attraction : 255N
Nombre de clés 0350 Accessoire Deux clés, siège de réception Longueur totale(mm) 292
Largeur totale(mm) 28 Hauteur totale(mm) 76 Code produit 60680

Vous vous trouvez sur la page de Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-609, le numéro d'article est le suivant: FA-609-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-609-1.

Assistance technique