Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-610

Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-610
[Features]
· A strong magnet ensures secure airtightness (suction power of 88.2 N).
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Tightening margin adjustment is possible for the plate.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-610

Référence pièce
FA-610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.54 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de cuisine / équipement médical / équipement de test, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0200
Accessoire Deux clés, siège de réception Longueur totale(mm) 270 Code produit 60022

Vous vous trouvez sur la page de Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-610, le numéro d'article est le suivant: FA-610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-610.

Assistance technique