Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-727

Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-727
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (FA-1729).
· Compact yet robust structure, it is adapted for easily opening and closing doors in intense situations.
· It is functional and beautiful.
· Designed for one touch opening and closing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-727

Référence pièce
FA-727
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte de petit réfrigérateur-congélateur, équipement de cuisine et équipement médical Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 150 Largeur totale(mm) 53
Hauteur totale(mm) 47.5 Code produit 60042 Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-727, le numéro d'article est le suivant: FA-727.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-727.

Assistance technique