Petite poignée avec dispositif de verrouillage pour étanchéité à l'air, FA-902-A

Petite poignée avec dispositif de verrouillage pour étanchéité à l'air, FA-902-A
[Features]
· The door can be locked in two places and still opened with one-touch because of the connecting pipe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-902-A-2ヨウパイプ
FA-902-Aハンドルカギツキ
FA-902-Aハンドルカギナシ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Matériau Finition Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

28.88 €

1 6 jours TuyauAcier inoxydableSurface polieSans clé800191960696

47.13 €

1 6 jours Corps principal avec cléAlliage de zincPlacage au chrome400146277360693

43.32 €

1 6 jours Corps principal avec cléAlliage de zincPlacage au chromeSans clé146277360694

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Congélateur à réfrigération, four à micro-ondes

Assistance technique