Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1521
Clé | Sans clé | Longueur du corps principal(mm) | 74 | Largeur du corps principal(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 43 | Épaisseur de plaque compatible | 3 | Matériau | Fonte d'acier inoxydable |
Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 04300 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate, type à prise en acier inoxydable, A-1521, le numéro d'article est le suivant: A-1521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1521.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles