Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1205-1
Longueur du corps principal(mm) | 70 | Largeur du corps principal(mm) | 41 | Profondeur(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Finition brossée | Code produit | 20896 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet plat en acier inoxydable (C-1205), le numéro d'article est le suivant: C-1205-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1205-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles