Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1206-2
Trou de serrure | NA | Longueur du corps principal(mm) | 95 | Largeur du corps principal(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 14 | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Finition brossée |
Code produit | 20899 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet plat en acier inoxydable (C-1206), le numéro d'article est le suivant: C-1206-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1206-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles