Poignée affleurante, modèle de serrure à prise (A-154-N-B)

Poignée affleurante, modèle de serrure à prise (A-154-N-B)
[Features]
· Dust proof shutter lock included as standard. Rounded shape with soft design. Vibration/shock resistant snatch lock type flat handle.
· The door can be opened and closed with one touch.
· For installation, A-154-B is compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-154-N-B

Référence pièce
A-154-N-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.37 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé 0200 Longueur du corps principal(mm) 145 Largeur du corps principal(mm) 74
Profondeur(mm) 50 Épaisseur de plaque compatible 1.5 Matériau Alliage de zinc
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Noir Code produit 02008

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante, modèle de serrure à prise (A-154-N-B), le numéro d'article est le suivant: A-154-N-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-154-N-B.

Assistance technique