Grande poignée plate, modèle à loquet A-154-N

Grande poignée plate, modèle à loquet A-154-N
[Features]
· Dust-proof mechanism with rubber packing.
· Few projections from the door surface. Flat type mounting A-154 is supported

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-154-N

Référence pièce
A-154-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.91 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé 0200 Longueur du corps principal(mm) 145 Largeur du corps principal(mm) 74
Profondeur(mm) 42 Épaisseur de plaque compatible 1.5 Matériau Alliage de zinc
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Noir Code produit 02005

Vous vous trouvez sur la page de Grande poignée plate, modèle à loquet A-154-N, le numéro d'article est le suivant: A-154-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-154-N.

Assistance technique