Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-154-N-A
Clé | 0200 | Longueur du corps principal(mm) | 145 | Largeur du corps principal(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 45.5 | Épaisseur de plaque compatible | 1.5 | Matériau | Alliage de zinc |
Finition de surface | Finition à la peinture cuite au four | Collier | Noir | Code produit | 02007 |
Vous vous trouvez sur la page de Grande poignée plate, modèle à loquet A-154-N-A, le numéro d'article est le suivant: A-154-N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-154-N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles