Poignée plate, modèle à loquet A-151R-1

Poignée plate, modèle à loquet A-151R-1
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be opened and closed with one touch, with round shaped, soft design.
· Dimensionally compatible with the A-151 series, with dust-proof and drip proof structure.
· To improve dust proof properties, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-151R-1-1
A-151R-1-2
A-151R-2-1
A-151R-2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSClé Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

49.55 €

27.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Disponible8310201488

44.78 €

24.18 €

1 Jour même

Stock

10NA8310201489

52.33 €

1 6 jours -Disponible739201490

45.74 €

1 6 jours 10NA739201491

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 33.5 Épaisseur de plaque compatible 1.2~3.0 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage nickel-chrome satiné (MZCr)

Assistance technique