Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1944-1
Application | Camion à usage spécifique | Longueur du corps principal(mm) | 325 | Largeur du corps principal(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 32.5 | Position du trou de tige | 16 | Matériau | Plaque en acier inoxydable |
Finition de surface | Surface polie | Code produit | 60282 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée encastrée en acier inoxydable (FA-1944), le numéro d'article est le suivant: FA-1944-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1944-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles