Centrale de commande avec serrure C-870

Centrale de commande avec serrure C-870
[Features]
· Latch is attached to the control center, and the latch and lever operate with 60° rotation left and right (C-870-2 is 45°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-870-1
C-870-1C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à point Code produit

39.88 €

1 10 jours 3 point21419

36.99 €

1 10 jours 1 point22687

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 141.6 Largeur du corps principal(mm) 64 Profondeur(mm) 18
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique