Fixation de panneau à simple pression en plastique avec clé, CP-421

Fixation de panneau à simple pression en plastique avec clé, CP-421
  • En promotion
[Features]
· CP-420 is a keyed type.
· Fastening tool for distribution board (JIS).
· The interior door of a distribution board, etc., fixed with conventional screws and knurled knob can be opened and closed with one touch to save labor.
· Multiple fasteners can be used simultaneously.
· Quick-in type that only needs to be plugged to install and requires little effort.
· 1 size corresponds to several kinds of plate thickness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-421-A-2
CP-421-A-3
CP-421-B-1
CP-421-B-2
CP-421-B-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSClé Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Code produit

5.26 €

1 10 jours 10Clé droite41.226.227.321789

4.40 €

1 10 jours 10Clé droite31.219.223.521791

7.37 €

4.05 €

1 Jour même

Stock

10Clé en T51.231.23121788

5.26 €

1 6 jours 10Clé en T41.226.227.321790

4.44 €

2.62 €

1 Jour même

Stock

10Clé en T31.219.223.521792

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyacétal Finition de surface Couvercle en acier inoxydable

Assistance technique