Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-816

Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-816
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body without disfiguring the appearance of the door.
· The handle lock part uses the snatch lock method, and the door can be opened and closed with one touch.
· The red indicator will appear unless the handle is securely locked.
· Door closing operation can be visually confirmed and is safe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-816-1-A
FA-816-1-B
FA-816-1-C
FA-816-2-B
FA-816-2-C
FA-816-3
FA-816-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau applicable
(φ)
Longueur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Code produit

127.03 €

1 10 jours 27.22303560749

116.91 €

1 11 jours 21.72303560750

116.91 €

1 13 jours 17.32303560274

121.97 €

1 10 jours 21.723052.560286

127.03 €

1 10 jours 17.323052.560752

111.25 €

1 6 jours 17.31853560347

116.91 €

1 10 jours 17.318552.560612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique Largeur du corps principal(mm) 142 Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Métal argenté

Assistance technique