Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-193-1-TAK60 |
C-193-1ドウバン |
C-193-2ドウバン |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clé | Longueur totale du corps principal (L (mm)) | Matériau de la clé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | TAK60 | 28.6 | Alliage de zinc | 23679 | |
14.42 € 6.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 205 | 28.6 | Plaque en laiton | 20492 | |
14.89 € 6.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 205 | 40.9 | Plaque en laiton | 20494 |
Loading...
Type | Serrure (encastrée) | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 22 | Matériau du corps principal | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au chrome (MZCr) | Finition de surface de la clé | Placage au nickel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Clé
Longueur totale du corps principal(L (mm))
Matériau de la clé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles