Serrure à pièce Slim C-289

Serrure à pièce Slim C-289
[Features]
· Thin type with 2 mm protrusion from the panel surface (C-289-1 to 3).
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Smooth reversible key structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-289-2ドウバン
C-289-3ドウバン
C-289-4ドウバン
C-289-5ドウバン
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale du corps principal
(L (mm))
Diamètre extérieur de la serrure
(mm)
Nombre de différences de clé Code produit

15.62 €

1 6 jours 102522210021607

15.62 €

1 6 jours 1027.422650021609

21.07 €

1 6 jours 1036.62817700021611

23.25 €

1 6 jours 1044.32817700021613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Même numéro Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage
Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel

Assistance technique