Serrure à pièce Try Mini C-383

Serrure à pièce Try Mini C-383
  • En promotion
[Features]
· Small dimple lock.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-383-1
C-383-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale du corps principal
(L (mm))
Nombre de différences de clé Code produit

20.32 €

1 10 jours 18.81624206

24.68 €

1 6 jours 25180024208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Diamètre extérieur de la serrure(mm) 17
Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel

Assistance technique