Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-195-0H
Type | Serrure (encastrée) | Clé | 040 | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 25 | Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Finition de surface | Placage au chrome |
Matériau de la clé | Alliage de zinc | Finition de surface de la clé | Placage au chrome | Code produit | 23820 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à entraînement C-195-0H, le numéro d'article est le suivant: C-195-0H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-195-0H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles