Petite serrure à cames (C-78)

Petite serrure à cames (C-78)
[Features]
· Space saving design, ideal for small electronic devices.
· One-touch installation with clip.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock (removable in 1 place)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-78-1

Référence pièce
C-78-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.45 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé 780 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 18
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 17.2 Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Placage au chrome
Code produit 23591

Vous vous trouvez sur la page de Petite serrure à cames (C-78), le numéro d'article est le suivant: C-78-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-78-1.

Assistance technique