Serrure à pièce individuelle résistant aux destructions, C-288-SD

Serrure à pièce individuelle résistant aux destructions, C-288-SD
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Tempered reinforced dome flange inner cylinder (tempered SUS).
· Reinforced and improved version of C-288-SH, which is the best anti-theft cylinder for vending machines.
· Anti-picking measures can be incorporated as options.
· There is an impact on the appearance which can also be a deterrent effect for crime.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate.
· Smooth reversible key structure.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock (removable in 1 place)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-288-OP-3

Référence pièce
C-288-OP-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.52 €

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Application La bague de repos Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage
Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel
Code produit 23918

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce individuelle résistant aux destructions, C-288-SD, le numéro d'article est le suivant: C-288-OP-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-288-OP-3.

Assistance technique