Serrure à clé hexagonale C-186

Serrure à clé hexagonale C-186
[Features]
· When combined with C-49, it can be stopped at 2 points.
· Can be used as a simple lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-186

Référence pièce
C-186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.43 €

1 33 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé 040 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 20.5
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome
Matériau de la clé Alliage de zinc Finition de surface de la clé Placage au chrome Code produit 21458

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à clé hexagonale C-186, le numéro d'article est le suivant: C-186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-186.

Assistance technique