Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1281-B-M6-1 |
C-1281-B-M6-3 |
C-1281-B-M6-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) (mm) | Longueur du filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € 1.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 10 | |
2.40 € 1.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 10 | ||
2.40 € 0.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 8 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 6 | Matériau | Matériau en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête plate ou à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Bout pointu | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Diamètre de tête(mm) | 15 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L (mm)(mm)
Longueur du filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles