Vis à pression fendues C-281

Vis à pression fendues C-281
  • En promotion
[Features]
· Smart look with little protrusion of screw head from door surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-281-M6-3

Référence pièce
C-281-M6-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.35 €

1.98 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm)(mm) 20
Matériau Barre en laiton de décolletage Forme du trou de montage Tête plate FORME D'EMBOUT Bout pointu
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Diamètre de tête(mm) 15
Longueur du filetage(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Vis à pression fendues C-281, le numéro d'article est le suivant: C-281-M6-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-281-M6-3.

Assistance technique