Raccord de joint en acier inoxydable, C-1040-J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1040-J-4
C-1040-J-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Code produit

3.67 €

1 Disponible 10 jours Pour une liaison facile entre la tige φ4 et la serrure à loquet23987

3.97 €

1 Disponible 10 jours Pour une liaison facile entre la tige φ6 et la serrure à loquet23988

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 35 Largeur du corps principal(mm) 13 Épaisseur du corps principal(mm) 6
Matériau Tige en acier inoxydable Finition de surface Polissage

Assistance technique