Grand cadenas en acier inoxydable, C-1549

Grand cadenas en acier inoxydable, C-1549
[Features]
· Lock is standard equipped with high security reversible key TAK80 type, which has excellent operability.
· TAK80 cylinder can suit any key plan, with 118,000 possible different keys, master specification, customer exclusive number, etc.
· A strongly built padlock with a thick bar 11 mm in diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1549-1-RC
C-1549-3-RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Code produit

10.91 €

1 10 jours Capuchon en caoutchouc (pour C-1549-1)23949

8.75 €

1 10 jours Capuchon en caoutchouc (pour C-1549-3)23974

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EPDM

Assistance technique